LSR12-PD CTL

LSR12-PD CTL
LSR12-PD CTL

Shaft Support, Rail Only, Baixo perfil, Pré-furo (PD), Steel, Corte à medida (CTL), 96 in Longo, Usar com 0.75 in Diameter Shaft

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
  • Somente para suporte. Eixo não incluído
  • Projetado para compor com o eixo padrão pré-perfurado (PD).
  • Aparafusar de baixo para cima
  • For use with Pre drilled shafting. Shafting ordered seperately.
  • Consulte os números da peça LSRA para suporte e montagem do eixo

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.51 in
[A1]0.255 in
[A2]0.38 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[H]0.75 in
[H] Tolerância± 0.002 in 
[H1]0.42 in
[N]0.22 in 
[X] Dim6 in
[Y]3 in
Comprimento96 in 
Parafuso recomendado#10 

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Material, SupportSteel 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StyleBaixo perfil 
Weight0.58 lb/ft

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: